수축 슬리브 - WMS 9,5 (30X16)R YE CUS - 0800769

수축 슬리브, 롤, 노란색: 사용자 정의, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 3.2 ... 9.5 mm, 글자 입력 필드 크기: 30 x 16 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224(125°C, 600 V, 모든 튜브)
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C, 600 V, 모든 튜브)

주요 상용 데이터

Orderkey 0800769
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356629003
개당 중량(패키지 제외) 1.990 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백