전선 마킹 칼라 - PMH 2:UNBEDRUCKT - 0800491

전선 마킹 칼라, 노란색: 인쇄 없음, 마운팅 타입: 스레드-온, 케이블 직경 범위: 3 - 6 mm, 글자 입력 필드 크기: 4,2 x 2,6 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0800491
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 471 (CL-2007)
GTIN 4017918006051
개당 중량(패키지 제외) 0.323 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 CZ (체코)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백