삽입 라벨 - EMT (62X46)R YE - 0800478

삽입 라벨, 피닉스컨택트의 인라인 모듈용, 롤, 노란색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 글자 입력 필드 크기: 62 x 46 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 피닉스컨택트가 제공하는 모든 열 전사 인쇄기를 사용해 인쇄할 수 있습니다.
  • 피닉스컨택트의 인라인 모듈용 삽입 라벨
  • 고품질 잉크 리본이 사용되는 경우 라벨링은 용제에 대한 내성이 있으며 혹독한 산업 환경에서 사용하는 경우에도 적합합니다.
  • 정밀 인쇄 품질
  • 마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
  • EMT ... 삽입 스트립은 다른 제조업체의 마킹 컨트롤러 및 모듈을 위한 다양한 사리즈로 제공됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0800478
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 344 (C-3-2017)
GTIN 4046356611053
개당 중량(패키지 제외) 318.600 g
관세율 번호 39269092
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백