전선 마킹 칼라 - PMH 1:GROSSBUCHSTABEN Z - 0800475:Z

전선 마킹 칼라,대문자가 가로 방향으로 라벨링됨: 문자,직경 1.9 ... 3.8 mm에 적합,노란색,폭: 3.2 mm

가격:

개요

기술 데이터

주요 상용 데이터

Orderkey 0800475:Z
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918559076
개당 중량(패키지 제외) 90.000 mg
관세율 번호 49119900
출신 국가 CZ (체코)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백