전선 마킹 칼라 - PMH 1:GROSSBUCHSTABEN Y - 0800475:Y

전선 마킹 칼라,대문자가 가로 방향으로 라벨링됨: 문자,직경 1.9 ... 3.8 mm에 적합,노란색,폭: 3.2 mm

가격:

개요

기술 데이터

주요 상용 데이터

Orderkey 0800475:Y
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918559069
개당 중량(패키지 제외) 0.089 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 CZ (체코)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백