수축 슬리브 - WMS 19,1 (EX30)RL BK - 0800434

수축 슬리브, 롤, 검정, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: 인쇄 없음, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 6.4 ... 19.1 mm, 글자 입력 필드 크기: 30 x 80000 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 연속 롤 형태로 제공되며 THERMOMARK W2 인쇄기를 사용해 양쪽에 인쇄할 수 있습니다.
  • 축소 슬리브는 인쇄 공정 중 자동으로 절취선 처리되거나 필요한 길이로 절단됩니다.
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C, 600 V, 모든 튜브)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224(125°C, 600 V, 모든 튜브)
  • 개별 마커는 최대 1 m의 길이로 절단할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0800434
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 227 (C-3-2019)
GTIN 4046356626316
개당 중량(패키지 제외) 33.330 g
관세율 번호 39173200
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백