수축 슬리브 - WMS 3,2 (30X5)RL - 0800387

수축 슬리브, 롤, 흰색, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: 인쇄 없음, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 1 ... 3.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 30 x 5 mm, 개별 레이블 수: 2000

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UL 224(125°C, 600 V, 모든 튜브)
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C, 600 V, 모든 튜브)
  • 슬리브는 최적의 소재 사용을 위해 사전 조립되어 있습니다.
  • 마킹할 전선은 간편하게 슬리브에 꿰어지고 슬리브를 수축하여 고정합니다.
  • 슬리브는 수축 후에도 유연성을 유지합니다.
  • 수축 슬리브는 전선에 추가의 전기적 절연과 기계적 보호를 제공합니다.
  • 슬리브당 최대 4개의 마커가 절취선으로 분리되어 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0800387
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 225 (C-3-2019)
GTIN 4046356626545
개당 중량(패키지 제외) 495.000 g
관세율 번호 39173200
출신 국가 US (미국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백