충격 보호 - EMLPR (26,5X26,5) - 0800361

충격 보호, 시트, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 26.5 x 26.5 mm, 개별 레이블 수: 30

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 높은 수준의 기계적 및 화학적 안정성
  • 영구적인 옥외 사용에 적합
  • 라벨링을 보호하기 위해 라벨링된 CARRIER ...에 부착 또는 스냅
  • 매우 뚜껍지만 유연하고 투명한 충격 보호

주요 상용 데이터

Orderkey 0800361
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 353 (C-3-2019)
GTIN 4046356612517
개당 중량(패키지 제외) 11.600 g
관세율 번호 39199080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백