천 라벨 - EMLC (25,4X12,7)R YE - 0800238

천 라벨, 롤, 노란색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 25.4 x 12.7 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 할로겐-프리 소재
  • 매우 낮은 복원력을 갖는 천 포일
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMLC ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 모서리 및 곡선 부위에 라벨 부착 가능
  • -50°C - +150°C 온도 범위에서 최대 2년의 옥외 사용 내구성

주요 상용 데이터

Orderkey 0800238
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356570800
개당 중량(패키지 제외) 336.400 g
관세율 번호 39269092
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백