Zack 마커 스트립 - ZB 5 /VT-100:UNBEDRUCKT - 0800190

Zack 마커 스트립, 스트립, 보라색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 5.15 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 10

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0800190
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918005795
개당 중량(패키지 제외) 846.000 mg
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백