삽입 라벨 - EMT (50/28X13)R TQ - 0800050

삽입 라벨, Siemens ET 200S 컨트롤러 마킹용, 롤, 청록색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 글자 입력 필드 크기: 1 / 50 x 12.8 mm 및 1 / 27.5 x 12.8 mm, 개별 레이블 수: 500

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 다양한 마킹 칼라 라벨링용 EMT ... 삽입 라벨
  • 특수한 모양으로 인해 EMT ... 삽입 라벨이 삽입된 후에는 칼라 내부에 단단히 고정됩니다.
  • 피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
  • 올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다. 이 마킹은 혹독한 산업 환경에서도 사용하기에 적합합니다.
  • 마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0800050
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 343 (C-3-2019)
GTIN 4046356545457
개당 중량(패키지 제외) 327.500 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백