볼트 연결 단자대 - OTTA 6-P/P YE - 0790621

볼트 연결 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 볼트 연결, 연결 수: 2, 폭: 11 mm, 색상: 노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0790621
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356649834
개당 중량(패키지 제외) 21.474 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 IN (인도)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백