패널 피드스루 단자대 - HDFKV 25-VP-IB/IB BU - 0717568

사진은 7핀 제품입니다.

패널 피드스루 단자대, 핀 수: 1

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅
  • 광범위한 사용을 가능하게 하는 자동 패널 두께 보정
  • 점도가 낮은 몰딩 혼합물에서도 안정적인 밀봉
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0717568
패키지 단위 25 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918928438
개당 중량(패키지 제외) 50.860 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백