패널 피드스루 단자대 - HDFK 16/Z - 0717377

패널 피드스루 단자대, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 76 A, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 25 mm², 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 12.1 mm, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅
  • 광범위한 사용을 가능하게 하는 자동 패널 두께 보정
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0717377
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 627 (CC-2009)
GTIN 4017918892562
개당 중량(패키지 제외) 40.020 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백