암 삽입 - HCC 4-F BK - 0716200

암 삽입, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 25 A, 연결 수: 10, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 92 mm, 높이: 18 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0716200
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356155700
개당 중량(패키지 제외) 43.230 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백