패널 피드스루 단자대 - HDFK 95-F/Z - 0714037

패널 피드스루 단자대, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 232 A, 케이블 사이즈: 25 mm² - 95 mm², 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 25 mm, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 결합 핀 제품을 사용한 손쉬운 그룹화
  • 양쪽 단자 절반은 간단하게 스냅하여 쉽게 조립할 수 있습니다.
  • 스크류 잠금이 있는 범용 스크류 연결
  • 절연 하우징에 통합된 스냅 원리를 통한 패널 두께의 자동 보정
  • 스페이서 플레이트는 공간 및 연면 거리를 증가시킵니다.
  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅
  • 광범위한 사용을 가능하게 하는 자동 패널 두께 보정
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0714037
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 621 (C-1-2013)
GTIN 4046356180146
개당 중량(패키지 제외) 99.990 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백