볼트 연결 단자대 - OTTA 6 PH2 - 0713119

그림은 OTTA 6 단자대입니다.

볼트 연결 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 볼트 연결, 연결 수: 2, 폭: 11 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0713119
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356013321
개당 중량(패키지 제외) 22.773 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 IN (인도)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백