지지 브래킷 - UHV 25 HOUSING - 0711878

지지 브래킷,폭: 25.23 mm,높이: 45.1 mm,소재: PA,길이: 47.81 mm,전력 레일 고정용,색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0711878
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918953379
개당 중량(패키지 제외) 29.090 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 IN (인도)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백