퓨즈 모듈형 단자대 - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

퓨즈 모듈형 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, 정격 전류: 6.3 A, 정격 전압: 400 V, 폭: 8.2 mm, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0711629
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918838959
개당 중량(패키지 제외) 34.600 g
관세율 번호 85369095
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백