패널 피드스루 단자대 - HDFK 50-VP/Z GNYE - 0711234

사진 없음

패널 피드스루 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 러그 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 150 A, 케이블 사이즈: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 18.8 mm, 색상: 녹색-노란색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0711234
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918313173
개당 중량(패키지 제외) 93.220 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백