퓨즈 패널 피드스루 단자대 - DFK 4-SI(5X20) BK - 0709301

패널 피드스루 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 납땜/슬립 온 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 6 A, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 12.2 mm, 색상: 검정

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • IEC 60947-7-2에 따른 접지 기능이 있는 PE 단자대
  • 터치손상방지 절연 하우징
  • 스크류 잠금이 있는 범용 스크류 연결
  • 피드스루 단자대는 패널 컷아웃에 자동으로 스냅됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0709301
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918005023
개당 중량(패키지 제외) 15.180 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 BG (불가리아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백