패널 피드스루 단자대 - HDFKV 25-VP-DP - 0708975

그림은 유사한 제품입니다.

패널 피드스루 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 스크류 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 125 A, 케이블 사이즈: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, 폭: 15.1 mm, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0708975
패키지 단위 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918004835
개당 중량(패키지 제외) 50.330 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백