인쇄 회로 기판 커넥터 - DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08 AU - 0708564

그림은 10핀 제품입니다.

피드스루 헤더, 핀 수: 10, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 납땜/슬립 온 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 금, 마운팅: 직접 마운팅

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 자유로은 연결 – 영구 납땜 연결 또는 표준화된 슬립-온 연결
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 장치 내부의 케이블 연결을 통해 패널 피드스루의 유연한 배치 가능
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0708564
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918224455
개당 중량(패키지 제외) 8.377 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백