패널 피드스루 단자대 - HDFKV 50 GNYE - 0708548

사진은 회색 HDFKV 50 제품입니다.

패널 피드스루 단자대, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 150 A, 케이블 사이즈: 16 mm² - 50 mm², 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: -90 °, 폭: 18.8 mm, 색상: 녹색-노란색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅
  • 광범위한 사용을 가능하게 하는 자동 패널 두께 보정
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0708548
패키지 단위 10 pcs
GTIN 4017918004675
개당 중량(패키지 제외) 133.300 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백