인쇄 회로 기판 커넥터 - DFK-MSTB 2,5/ 9-G WW(1X1) - 0708179

그림은 납땜/스페이드 연결이 있는 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 9, 간격: 5 mm, 연결 방법: Wire-Wrap® 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 장치 내부의 케이블 연결을 통해 패널 피드스루의 유연한 배치 가능
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0708179
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918004491
개당 중량(패키지 제외) 8.197 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백