패널 피드스루 단자대 - HDFK 4I - 0707853

그림은 1핀 제품입니다.

패널 피드스루 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 1, 폭: 8.1 mm, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

내부 부품, 전류 바 없음

주요 상용 데이터

Orderkey 0707853
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918240714
개당 중량(패키지 제외) 3.714 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백