패널 피드스루 단자대 - HDFK 4 BK - 0706650

사진 없음

패널 피드스루 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 스크류 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 41 A, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 8.1 mm, 색상: 검정

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0706650
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918241773
개당 중량(패키지 제외) 8.798 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백