패널 피드스루 단자대 - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5 - 0706540

사진은 DFK-2,8 FRONT 2,6 제품입니다.

Durchführungsklemme, 연결 방법: 스크류 연결, 납땜/슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, 폭: 6.2 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0706540
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003746
개당 중량(패키지 제외) 8.190 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백