테스트 분리 단자대 - URTK/SP RD - 0706058

테스트 분리 단자대, 슬라이드 있음, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 폭: 8.2 mm, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 빨간색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0706058
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918896058
개당 중량(패키지 제외) 38.860 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 TR (터키)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백