열 장치 회로 차단기 - TCP 30/DC32V - 0700030

열 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 정격 전류: 30 A, 정격 전압: 32 V, 폭: 6 mm, 퓨즈 타입: 저속차단기능, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 밝은 녹색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스크류 또는 스프링 케이지 연결방식 제품이 기본 단자대로 사용됩니다.
  • 정밀 정격 전류 레벨이 있는 컴팩트 설계
  • 스크류 또는 스프링 케이지 연결방식 제품이 기본 단자대로 사용됩니다.
  • 리클로저(reclosure) 기능이 있기 때문에 오류가 발생할 경우 적절한 교체 퓨즈를 찾기 위해 시간을 소비할 필요가 없습니다.
  • ISO 8820‑3(DIN 72581‑3)에 따라 플랫 타입 퓨즈 삽입용으로 설계된 모든 퓨즈 홀더에 적합
  • 플러그-인 열 미니어처 회로 차단기는 자동 플랫 타입 퓨즈의 보호 메커니즘과 회로 차단기의 이점을 결합합니다.
  • 최대 32 V DC의 모든 배터리 및 온보드 시스템의 통합 회로의 보호까지 적용 영역이 확장됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0700030
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 334 (C-4-2017)
GTIN 4046356079884
개당 중량(패키지 제외) 4.100 g
관세율 번호 85362010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백