홀더 - W 80-T/AL-NS 35 - 0614195

홀더, 길이: 48 mm, 폭: 13 mm, 높이: 163 mm, 색상: 은색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0614195
패키지 단위 2 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 350 (CL-2005)
GTIN 4017918003371
개당 중량(패키지 제외) 55.740 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백