단자대 - UK 4-EX BKYE-FE - 0531210

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 검정색/노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0531210
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
GTIN 4017918240875
개당 중량(패키지 제외) 10.300 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백