접지 모듈형 단자대 - SLK 10-EX - 0522999

그림은 SLK 35-EX입니다.

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 폭: 9 mm, 색상: 은색, 마운팅 타입: NS 32

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0522999
패키지 단위 10 pcs
GTIN 4017918002718
개당 중량(패키지 제외) 21.054 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백