단자대 - SSK 116 KER-EX - 0503057

피드스루 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 16 mm², 20 - 6 AWG, 폭: 10.4 mm, 색상: 흰색, 마운팅 타입: NS 32, 절연 소재: 세라믹

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • NS 32 G DIN 레일에 마운팅
  • 컴팩트 설계
  • 체인 브리징을 사용한 손쉬운 전위 분배
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0503057
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 543 (C-1-2019)
GTIN 4017918002541
개당 중량(패키지 제외) 34.780 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백