부품 단자대 - SLKK 5-LA 24 RD/U-O - 0461021

부품 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 34 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, 길이: 66.5 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 정격 전압: 500 V

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 외부 작동 드라이브, 솔레노이드 밸브 및 제한 스위치가 있는 컨트롤러의 이점 제공
  • FBI 10-6 브리지는 외부 부하 및 LED용 회귀 라인을 일반 부스바에 연결하기 위해 상단부에서 사용됩니다.
  • 2개의 측면 오프셋 피드스루 레벨과 접지 부스바와 같은 기능을 하는 DIN 레일에 대한 보호 전선 연결 있음
  • 따라서 3선 케이블의 공간 절약적 및 체계적 배선이 가능합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0461021
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002398
개당 중량(패키지 제외) 22.570 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백