접지 모듈형 단자대 - USLKG 16-1 - 0448015

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 케이블 사이즈:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 폭: 10.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/15-2,3

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0448015
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918002343
개당 중량(패키지 제외) 34.958 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백