설치용 접지 단자대 - UISLKG 35 - 0443065

설치용 접지 단자대, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, 폭: 15 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • USLKG 1,5 N - USLKG 16 N 표준 접지 단자대를 중성 부스바와 함께 사용할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0443065
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 506 (C-1-2017)
GTIN 4017918002305
개당 중량(패키지 제외) 68.812 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백