접지 모듈형 단자대 - USLKG 10 - 0442011

접지 단자대, 스크류 연결방식, 전선: 0.5 ... 6mm², AWG: 20 ... 8, 폭: 8.2mm, 색상: 녹색...노랑

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0442011
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918002237
개당 중량(패키지 제외) 29.088 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백