중성 부스바 - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

중성 부스바,폭: 6 mm,높이: 6 mm,소재: 구리,주석 도금,길이: 1000 mm,색상: 은색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0402161
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 596 (C-3-2017)
GTIN 4017918001803
개당 중량(패키지 제외) 310.000 g
관세율 번호 74071000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백