테스트 분리 단자대 - URTK/S M. ABGESCHNITT- - 0316082

그림은 해당 제품입니다.

테스트 분리 단자대, 슬라이드 및 절단된 테스트 소켓 금속 있음, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 폭: 8.2 mm, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • URTK/S 제품군의 테스트 분리 단자대를 사용해 회로 변압기 2차 회로에서 쉽고 명확하게 테스트를 수행할 수 있습니다.
  • 단자대의 양쪽 분리 지점에는 인접한 단자대로 스위치하기 위해 사용할 수도 있는 테스트 소켓이 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0316082
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918315214
개당 중량(패키지 제외) 36.618 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백