커버 프로파일 - URTK/SP-H ABDECKHAUBE M.PLATT - 0311168

커버 프로파일, 길이: 206.3 mm, 폭: 230 mm, 높이: 84 mm, 색상: 투명

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0311168
패키지 단위 2 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918162719
개당 중량(패키지 제외) 353.400 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백