고정 브리지 - FBI 2- 6 M.MONTIERTEN SCHRAUB - 0203344

고정 브리지, 간격: 6 mm, 핀 수: 2, 색상: 은색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0203344
패키지 단위 100 pcs
GTIN 4017918251956
개당 중량(패키지 제외) 3.080 g
관세율 번호 85369095
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백