마운팅 플레이트 - AE MP SH 740X980 - 0161993

그림은 해당 제품입니다.

마운팅 플레이트, 길이: 2 mm, 폭: 684 mm, 높이: 924 mm, 색상: 은색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0161993
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 492 (C-5-2015)
GTIN 4055626158402
개당 중량(패키지 제외) 9.990 g
관세율 번호 94039010

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백