버스 시스템 플랫 타입 플러그 - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,29-94B - 0154374

버스 시스템 플러시 타입 소켓, Ethernet, 8핀, M12, 차폐, M16 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 1 m 버스 케이블 있음, 4 x 2 x 0.26 mm²

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0154374
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356880848
개당 중량(패키지 제외) 33.750 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백