장치 마커 - US-EMSP (90X60) SR:UNBEDRUCKT - 0124356

사진은 제품 버전

장치 마커, 카드, 은색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 글자 입력 필드 크기: 90 x 60 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD를 사용해 빠르고 쉽게 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.
  • US-EMSP ... UniSheet 라벨링 제품군에는 스크류 또는 리벳을 사용해 부착할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
  • 절취선이 있는 마커는 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniSheet 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0124356
패키지 단위 1

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백