커버가 있는 컨트롤 박스 - EN 1 ST AL 310X600X181 - 0107633

사진 없음

커버가 있는 컨트롤 박스, 소재: 알루미늄, 은-회색 RAL 7001, 310 mm x 600 mm x 181 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버, 공급 범위- ATD: 커버 씰, 커버 씰

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0107633
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
개당 중량(패키지 제외) 14,150.000 g
관세율 번호 85489090
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백