제품 목록

필터

10개의 결과

패널 브래킷 - UCS WM-B 7035 - 2203718

패널에 UCS 하우징 마운트용 어댑터, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색, UCS CC 코너 인서트 대신 사용, UCS GD 9005 접착식 패드와 함께만 사용

스탠드 - UCS PED 5018 - 2203394

UCS 하우징 마운트용 스탠드, 높이: 47 mm, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 5018과 유사한 청록색, 통합된 패널 마운팅 옵션, 하우징의 스크류 홀에 스냅

DIN 레일 어댑터 - UCS DIN 145-F 7035 - 2203839

1개의 UCS 145-125-F 하우징(긴 쪽) 또는 UCS 195-145-F 하우징(짧은 쪽)을 NS 35 DIN 레일에 마운팅하기 위한 DIN 레일 어댑터, UCS SW 145 측면 패널 대신 하우징에 설치, 소재: 폴리카보네이트, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색

패널 브래킷 - UCS WM-B 5018 - 2203391

패널에 UCS 하우징 마운트용 어댑터, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 5018과 유사한 청록색, UCS CC 코너 인서트 대신 사용. UCS GD 9005 접착식 패드와 함께만 사용

패널 브래킷 - UCS WM-B 9005 - 2203719

패널에 UCS 하우징 마운트용 어댑터, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 9005와 유사한 검정색, UCS CC 코너 인서트 대신 사용, UCS GD 9005 접착식 패드와 함께만 사용

스탠드 - UCS PED 9005 - 2203393

UCS 하우징 마운트용 스탠드, 높이: 47 mm, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 9005와 유사한 검정색, 통합된 패널 마운팅 옵션, 하우징의 스크류 홀에 스냅

스탠드 - UCS PED 7035 - 2203392

UCS 하우징 마운트용 스탠드, 높이: 47 mm, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색, 통합된 패널 마운팅 옵션, 하우징의 스크류 홀에 스냅

DIN 레일 어댑터 - UCS DIN 145-H 7035 - 2203840

1개의 UCS 145-125-H 하우징(긴 쪽) 또는 UCS 195-145-H 하우징(짧은 쪽)을 NS 35 DIN 레일에 마운팅하기 위한 DIN 레일 어댑터, UCS SW 145 측면 패널 대신 하우징에 설치, 소재: 폴리카보네이트, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색

DIN 레일 어댑터 - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841

1개의 UCS 125-87-H 하우징(긴 쪽) 또는 UCS 145-125-H 하우징(짧은 쪽)을 NS 35 DIN 레일에 마운팅하기 위한 DIN 레일 어댑터, UCS SW 125 측면 패널 대신 하우징에 설치, 소재: 폴리카보네이트, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색

DIN 레일 어댑터 - UCS DIN 125-F 7035 - 2203838

1개의 UCS 125-87-F 하우징(긴 쪽) 또는 UCS 145-125-F 하우징(짧은 쪽)을 NS 35 DIN 레일에 마운팅하기 위한 DIN 레일 어댑터, UCS SW 125 측면 패널 대신 하우징에 설치, 소재: 폴리카보네이트, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm:path:/krko/web/main/products/subcategory_pages/Modbus_P-08-12-08/1bd24baf-2d33-498f-b1c8-12eb22ee68a8/1bd24baf-2d33-498f-b1c8-12eb22ee68a8