기계 및 시스템의 세이프티 서비스

시스템 및 기계의 세이프티를 위한 서비스

세이프티 솔루션

기계의 전체 세이프티 라이프사이클 동안 전문적 지원을 제공합니다.

돌아가기 서비스 및 지원

카테고리

  • 기계 제작자
    기계 제작자

    기계 제작자는 컨트롤러의 세이프티 및 안정성과 관련된 기계류 지침의 요구 사항을 충족해야 합니다. 피닉스컨택트가 도움을 드립니다.

  • 시스템 통합자
    시스템 통합자

    시스템 통합자는 세이프티 기능 시방과 후속 단계를 책임져야 합니다.

  • 기계 운전자
    기계 운전자

    고객은 기계 항목을 작동할 때 작동 안정성과 관련된 산업안전보건 규정의 요구 사항을 충족해야 할 책임이 있습니다.

  • 프로세스 기술 및 프로세스 엔지니어링
    프로세스 기술 및 프로세스 엔지니어링

    피닉스컨택트는 프로세스 엔지니어링 시스템의 안전한 작동을 위한 개별 서비스를 지원합니다.

  • 제품 지원
    제품 지원

    피닉스컨택트는 세이프티 하드웨어 및 소프트웨어와 관련하여 고객의 모든 질문에 대한 구체적인 지원을 제공합니다.

고객을 위한 피닉스컨택트의 세이프티 서비스: 기계와 관련된 세이프티의 모든 측면에 대한 포괄적 지원을 받을 수 있습니다. 고객이 기계를 작동하는지, 기계 전체 또는 일부를 제조하는지, 기계를 거래하는지, 기계를 수입하는지 아니면 기술 시스템을 기계에 통합하는지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 고객의 요구에 맞는 서비스를 바탕으로 고객의 바로 곁에서 지원을 제공합니다.

이점

  • 피닉스컨택트로 세이프티 요구 사항을 이전하여 시간 절약
  • TÜV 인증 세이프티 전문가의 지식과 경험을 통해 최대한의 법적 확실성 보장
  • 포괄적인 기술 및 제품 전문 지식을 통한 최적의 세이프티 솔루션
  • 모든 요구 사항의 일관된 고려를 통한 정교한 프로세스 관리
  • 최적으로 조정된 프로세스 단계를 통한 목표 지향적 프로젝트 관리
  • 일관된 설명서로 인한 추적 가능한 법적 보호

초기 단계부터 제공되는 전문가 서비스

세이프티를 위한 피닉스컨택트의 전문 지식을 이용할 수 있습니다. 피닉스컨택트 세이프티 전문가의 지원을 받아 법률 요구 사항에 따라 기계를 계획, 제작, 작동 및 수정할 수 있습니다. TÜV 인증 전문가의 전문 지식을 통해 기계의 안전성에 대한 법적 확실성을 얻을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 지원은 제조업체와 무관합니다.

피닉스컨택트의 방법은 EN ISO 13849, EN 62061 및 EN 61511(프로세스 기술의 경우)에 따른 기계 세이프티 라이프사이클에 기반합니다. 피닉스컨택트는 세이프티 관련 요구 사항의 실현에 맞게 계획할 수 있는 추적 가능한 지원을 제공합니다.

따라서 기계 및 프로세스 엔지니어링의 세이프티 담당자는 가능한 모든 위험 요소와 계통 오차를 방지하고 표준에 따라 작업할 수 있습니다.

전체 세이프티 라이프사이클에 대한 지원

기계의 세이프티 라이프사이클  

기계의 세이프티 라이프사이클

기계 운전자
피닉스컨택트는 독일의 산업안전보건 규정, 위험 평가 및 장비의 안전한 준비와 관련하여 고객의 작업을 지원합니다. 기계 운전자가 기계를 변경할 경우 운전자의 역할이 기계 제작자의 역할로 변경될 수 있습니다.

기계 제작자
피닉스컨택트는 유럽에서 적용되는 기계류 지침, EMC 지침, 저전압 지침 및 CE 준수 선언에 따라 고객의 작업을 지원합니다. 피닉스컨택트는 단계 0부터 단계 7에 이르는 기계의 세이프티 라이프사이클에 기초하여 프로세스를 설계합니다.

시스템 통합자
피닉스컨택트는 EN ISO 13849, EN 62061, 유럽 EMC 지침 및 저전압 지침을 따른 작업과 SISTEMA 소프트웨어 유틸리티의 사용을 지원합니다. 피닉스컨택트는 단계 2부터 단계 7에 이르는 기계의 세이프티 라이프사이클에 기초하여 프로세스를 설계합니다.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/krko/web/corporate/contact/entry_page/entry_page