무선 I/O 통신 – 쉽고 빠르고 안정적입니다.
피닉스컨택트의 무선 I/O는 디지털 또는 아날로그 I/O 신호의 무선 전송에 이상적인 솔루션입니다. 프로세스 및 제어 기술의 I/O 통신을 위한 최선의 솔루션을 선택하십시오.
Radioline은 대형 시스템을 위한 무선 시스템입니다. 프로그래밍할 필요 없이 간단히 썸휠을 돌려 입력과 출력을 손쉽게 할당할 수 있습니다. Trusted Wireless 2.0 기술이 적용된 Radioline은 산업 환경에서의 안정적 사용을 위한 이상적인 솔루션입니다.
I/O 신호 또는 직렬 데이터를 빠르고 쉽게 무선으로 전송하기 위해 Radioline 옥외 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리를 옥외에 직접 설치할 수 있습니다. 주문 시에 필요한 I/O 확장 모듈의 타입 및 수와 함께 무선 모듈을 선택하십시오.
무선 MUX는 매우 빠르게 설치할 수 있습니다. 연결하고 전원을 켜면 무선 경로가 연결됩니다. 이 시스템은 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송합니다. 따라서 40선 신호 케이블을 대체할 수 있습니다.
![]() | ![]() | |
Radioline | 무선 MUX | |
---|---|---|
주파수 대역 | 868 MHz, 900 MHz, 2.4 GHz | 2.4 GHz |
기술 | 트러스티드 무선 | Bluetooth 4.0 |
시야가 확보된 경우의 범위 | < 32 km(주파수 대역에 따라 다름) | < 400 m |
토폴로지 | 포인트-투-포인트, 스타, 메쉬 | 포인트-투-포인트 |
네트워크 장치 수 | < 250(주파수 대역에 따라 다름) | 2(고정) |
I/O 신호 수 | < 256개의 디지털 입력/출력, < 128개의 아날로그 입력/출력 (0/4 ... 20 mA) | 16개의 디지털 입력/출력, 2개의 아날로그 입력/출력 (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V) |
전송 시간 | > 200 ms(주파수 대역, 데이터 속도, 네트워크 구조 및 네트워크 크기에 따라 다름) | > 10 ms |