테스트 분리 단자대부터 새로운 FAME 플러그-인 테스트 시스템에 이르기까지 피닉스컨택트는 각 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 개별적으로 적용 가능한 일관된 시스템 액세서리와 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 특징으로 하는 CLIPLINE complete 시스템은 보호 및 제어 엔지니어링을 위한 기능적 시스템 키트입니다.
인정받은 테스트 분리 단자대부터 FAME 플러그-인 테스트 시스템에 이르기까지 피닉스컨택트는 각 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
CLIPLINE complete는 에너지 기술용 시스템 키트입니다.
플러그-인 테스트 시스템 및 테스트 분리 단자대 비교
시스템 키트 | 기능 | |
---|---|---|
FAME RACK 플러그-인 테스트 시스템 구성품:
|
자동 유도 단락-회로를 사용한 테스트. 하나의 블록으로 결합된 프로그래밍 가능한 강제 스위칭 시퀀스. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다. 연결 기술: 링 및 포크 타입 케이블 러그용 스크류 연결 | |
FAME 3 SL 플러그-인 테스트 시스템 구성품:
|
자동 유도 단락-회로를 사용한 컴팩트 테스트. 블록으로 분리되는 병렬 스위칭 시퀀스. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다. 연결 기술: 링 및 포크 타입 케이블 러그용 스크류 연결 | |
FAME 3 플러그-인 테스트 시스템 구성품:
|
자동 유도 단락-회로를 사용한 테스트. 블록으로 분리되는 병렬 스위칭 시퀀스. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다. 연결 기술: 링 및 포크 타입 케이블 러그용 스크류 연결 |
시스템 키트 | 기능 | |
---|---|---|
FAME 2 플러그-인 테스트 시스템 구성품:
|
자동 유도 단락-회로를 사용한 테스트. 하나의 블록으로 결합된 프로그래밍 가능한 강제 스위칭 시퀀스. 테스트 플러그의 플러그-인 브리지는 자동 변환기 단락-회로 기능을 보장합니다. 연결 기술: 푸쉬-인 연결 및 스크류 연결 | |
FAME 1 플러그-인 테스트 시스템 구성품:
|
자동 유도 단락-회로를 사용한 테스트. 블록으로 분리되는 병렬 스위칭 시퀀스. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다. 연결 기술: 스크류 연결 | |
ME – 테스트 분리 단자대 시스템 구성품:
|
단락-회로는 브리지 바 또는 플러그-인 브리지를 사용하여 수동으로 트리거됩니다. 테스트는 변환기별 직렬 스위칭 시퀀스로 수행됩니다. 연결 기술: 푸쉬-인 연결, 스크류 연결, 스프링 케이지 연결, 링 및 포크 타입 케이블 러그용 스크류 연결, 플러그타입 연결 솔루션 |